News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Dezentrale Antriebstechnik > Motorsteuerungen > OCU
 

OCU

Dezentrale Motorsteuerungen

Das Gesamtsystem einer Elektrohängebahn ist mit dem hohen Automatisierungsgrad ohne innovative Steuerungen nicht denkbar. In Schienentransportsystemen übernehmen sie die Drehzahlregelung und kontaktlose Ansteuerung von Asynchronmotoren. Die Overhead Control Unit (OCU) vereint die dafür notwendige Intelligenz und Leistungselektronik in einem robusten Gehäuse. Das System ist so konzipiert, dass Sie damit auch mehrere Motoren über eine Einheit antreiben können.

OCU regelt – neben der üblichen Blockstreckensteuerung einer Anlagen-SPS – den Abstand zwischen den Fahrzeugen einer Elektrohängebahn. Parameter können individuell eingegeben werden. Alle für den Betrieb relevanten Daten, wie beispielsweise Zielinformationen, werden u. a. direkt über die Schleifleitungen ausgetauscht. Außerdem sind induktive Daten- und Energieübertragungen möglich. Anpassungen für zukünftige Aufgaben lassen sich durch Veränderungen der Programmierung im offenen Standard der IEC 61131-3 jederzeit realisieren.

Ausführungen


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Tools:
Produktsupport >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>