|
Nur drei On-Board-Bedientasten und eine Hand voll Parameter reichen aus – die Inbetriebnahme des smd ist kinderleicht. Die Parametrierung lässt sich auf dem einzigartigen Electronic Programmable Module (EPM) speichern und beliebig oft in weitere Geräte der Reihe kopieren. Der smd verfügt über einen integrierten Überlastschutz des Motors. Ein Mikroprozessor berechnet dazu die Motorleistung unabhängig von der Ausgangsdrehzahl, schützt ihn und macht weitere Hardware überflüssig. Weiterhin verfügt der smd über eine Strombegrenzung mit Frequenzabsenkung für den kippsicheren Betrieb, eine gut lesbare LED-Anzeige und die Möglichkeit des geräuscharmen Betriebs durch einstellbare Schaltfrequenz von 10 kHz. Die Funktion und Anzahl der Steuerklemmen entspricht dem gewohnten Lenze-Standard. Der smd ist im Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW verfügbar.
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem entsprechenden Zubehör.
|