News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Frequenzumrichter > 8200 motec
 

Frequenzumrichter 8200 motec

Für dezentrale Antriebsaufgaben bestens gerüstet – mit dem robusten Frequenzumrichter 8200 motec in hoher Schutzart, im Leistungsbereich von 0,25 bis 7,5 KW. Er kann z.B. optimal erreichbar in der Nähe des Motors am Maschinengestell montiert werden. Die Energieversorgung ist über Steckkontakte von der Antriebselektronik getrennt. Im Servicefall sind lediglich vier Schrauben zu lösen, um den Kühlkörper samt Elektronik zu ersetzen.

Integrierbare Funktionsmodule ermöglichen die passgenaue Einbindung des 8200 motec in die Steuerungs- und Automatisierungswelt Ihrer Maschine oder Anlage.

Der 8200 motec ist verwandt mit dem „Schaltschrank-Frequenzumrichter“ 8200 vector: Bedienung, Diagnose, Funktionalität oder Antriebsverhalten sind durchgängig. Das bietet Vorteile bei kombinierten zentralen/dezentralen Konzepten. Die Bedienung erfolgt wahlweise über das Bedienmodul Keypad XT oder über einen PC in Verbindung mit der komfortablen und kostenlosen Bediensoftware GDCeasy.


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>
Produktsupport >>
CAD-Daten >>
Drehmomentkurven >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>
Feldbus-Projektierung >>
Eplan-Makros >>