|
Die Asychnron-Servomotoren der Reihe SDSGA lassen sich durch ihre glatte Oberfläche leicht reinigen. Die Motoren verfügen über einen Leistungsbereich von 75 bis 600 W, bei Drehmomenten zwischen 0,27 bis 1,9 Nm. Damit decken sie ein weites Einsatzspektrum ab. Die Motoren erreichen hervorragende Rundlaufeigenschaften. Standardmäßig ist die Reihe SDSGA mit einem Resolver als Rückführung ausgerüstet. Steckanschlüsse führen zur schnellen Montage und Servicefreundlichkeit.
Die Motoren eignen sich ideal für Prozesse, in denen es auf Hygiene ankommt.
Weitere Merkmale sind:
- kompakte Bauform
- Schutzarten IP54/55
- Selbstkühlung ohne Zusatzkühlung
|