|
Die Synchron-Servomotoren der Reihe SDSGS lassen sich durch ihre glatte Oberfläche leicht reinigen. Die Motoren verfügen über einen Leistungsbereich von 0,14 bis 0,7 kW, bei Drehmomenten zwischen 0,45 bis 2,2 Nm. Damit decken sie ein weites Einsatzspektrum ab. Die Motoren erreichen hervorragende Rundlaufeigenschaften. Standardmäßig ist die Reihe SDSGS mit einem Resolver als Rückführung ausgerüstet. Für höhere Präzision stehen sie mit SinCos-Gebern zur Verfügung. Weitere Eigenschaften sind Steckanschlüsse, die zu schneller Montage und Servicefreundlichkeit führen.
Die Motoren eignen sich ideal für Prozesse, in denen es auf Hygiene ankommt.
Weitere Merkmale sind:
- kompakte Bauform
- Schutzarten IP54/55
- Selbstkühlung ohne Zusatzkühlung
|