News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Servo-Antriebe > Servomotoren > Servo-Spindelmotoren MDSLSBS
 
Servo-Spindelmotoren MDSLSBS

Mit dem Servomotor mit integrierter Kugelrollspindel hat Lenze eine mechatronische Einheit, speziell für den Einsatz in Schweißzangen, Pressen und in Falzanwendungen entwickelt. Die kompakten Einheiten lassen sich in puncto Drehzahl und Drehmoment präzise regeln. Schweißzangen bsplw. können deutlich schneller, genauer und leiser geöffnet und geschlossen werden als mit herkömmlicher Pneumatik.

Die Servo-Spindelmotoren erreichen Drehzahlen bis 3000 rpm und damit einen maximalen Vorschub von 250 mm/s. Der Motor lässt sich problemlos an das Servosystem ECS sowie die Servo-Umrichter 9300 und 9400 anschließen. Bessere Qualität und höhere Standzeit der Werkzeuge – Mit dem Servo-Spindelmotor MDSLSBS lässt sich Ihre Produktivität spürbar steigern.


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>
Produktsupport >>
CAD-Daten >>
Drehmomentkurven >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>
Feldbus-Projektierung >>
Eplan-Makros >>