|
Die durchzugsbelüfteten Motoren der Baureihe MDFQA sind für Dauerbetrieb bei hohen Drehmomenten konstruiert. Mit ihren großzügig dimensionierten Lagern und ihrem speziellen Wicklungsaufbau garantieren sie eine lange Lebensdauer und ein optimales Betriebsverhalten in allen Antriebssituationen. Die Motoren haben Nenndrehmomente bis 434 Nm und Spitzendrehmomente bis 1400 Nm in einem Leistungsbereich zwischen 22,6 kW und 95 kW. Sie sind kompakt in der Schutzart IP23 aufgebaut und speziell für den Betrieb an den Lenze-Frequenz- und Servo-Umrichtern entwickelt.
Ein breites Spektrum von Varianten stellt für nahezu alle Einsatzbedingungen stets eine optimale Systemkonfiguration sicher. Der weite Feldschwächbereich mit hohen Drehmomentreserven erlaubt durchgängigen Betrieb bis hin zu hohen Drehzahlen, das isolierte B-Lager reduziert die Lagerströme auf eine unschädliche Größe.
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem entsprechenden Zubehör.
|