News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Servo-Antriebe > Servomotoren > Asynchron-Servomotoren MCA
 
L-force Asynchron-Servomotoren MCA

Geringe Massenträgheitsmomente, ein kleines Bauvolumen und hohe konstruktionsbedingte Betriebssicherheit in einem Momentenbereich von 2,0 bis 1100 Nm.

Ein anpassungsfähiger und robuster Aufbau, geringe Massenträgheitsmomente, ein kleines Bauvolumen und hohe konstruktionsbedingte Betriebssicherheit zeichnen diese dynamischen Motoren aus. Die Motoren der Baugröße 20, 22 und 26 mit den Schutzarten IP54 und IP23 haben serienmäßig großzügig dimensionierte isolierte Lager.

Die kompakte Bauform und das geringe Massenträgheitsmoment erlauben den Einsatz in dynamischen Anwendungen. Ob selbstgekühlt oder fremdbelüftet – in einem Leistungsbereich von 0,8 bis 53,8 kW stellen Ihnen die Asynchron- Servomotoren MCA Nenndrehmomente bis 280 Nm und Spitzendrehmomente bis zu 1100 Nm zur Verfügung. Das elektronische Typenschild sorgt für einfachsten Anschluss an die Servoregler der Reihe 9400 und die serienmäßige cURus- und GOST-Approbation vereinfacht den weltweiten Einsatz.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem entsprechenden Zubehör.


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>
Produktsupport >>
CAD-Daten >>
Drehmomentkurven >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>
Feldbus-Projektierung >>
Eplan-Makros >>