News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Servo-Antriebe > Servomotoren > Synchron-Servomotoren MCS
 
L-force Synchron-Servomotoren MCS
L-force Synchron-Servomotoren MCS
Für hohe Anforderungen an Dynamik, Präzision und ein geringes Bauvolumen.

Gestufte Baugrößen mit Nenn-Drehmomenten von 0,8 Nm bis 64 Nm (0,25 kW bis 10,0 kW) und Spitzenmomenten bis 191 Nm bieten für jede Antriebsaufgabe den optimalen Motor.

  • Der voll vergossene Stator wird in der innovativen Sinus-Einzelpol-Technologie (SEpT)  aus einzelnen Spulen zusammengesetzt.
  • Hochwertige Magnetwerkstoffe und speziell ausgebildete Polformen sorgen für deutliche Steigerung der Leistungsdichte, niedrige  Massenträgheitsmomente und hohen Wirkungsgrad
  • Minimale Rastmomente bieten hervorragende Rundlaufeigenschaften und stellen somit ein exzellentes Regelungsverhalten sicher.
  • Robuster Aufbau mit verstärkter Lagerung und hohe Schutzart bieten Betriebssicherheit auch bei rauen Umgebungsbedingungen.
  • Das elektronische Typenschild sorgt für einfachsten Anschluss an die Servoregler der Reihe 9400, die serienmäßigen cURus- und GOST-Approbationen vereinfachen den weltweiten Einsatz.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem entsprechenden Zubehör.


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>
Produktsupport >>
CAD-Daten >>
Drehmomentkurven >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>
Feldbus-Projektierung >>
Eplan-Makros >>