News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Servo-Antriebe > Servo-Umrichter > Servosystem ECS
 

Servosystem ECS

Für hochdynamische Mehrachsanwendungen

Das Servosystem ECS arbeitet mit zentraler Einspeisung und mehrfach überlastfähigen Achsmodulen für Ausgangsspitzenströme zwischen 4 und 64 A. Es ist optimiert für hochdynamische Mehrachsanwendungen, wie z. B. den Einsatz in Zuführ- oder Entnahmegeräten der Handhabungstechnik, Portalsystemen, Werkzeugmaschinen und Anwendungen in der Verpackungsindustrie. Gerätevarianten mit vorinstallierter Anwendungssoftware für Positionieren, koordinierte Mehrachsbewegungen oder allgemeine Drehzahl- und Drehmomentenregelung vereinfachen die Inbetriebnahme. Die Gerätevariante „Application“ lässt sich in den Sprachen der IEC 61131-3 frei programmieren. Leistungsstarke Technologie-Templates vereinfachen die Arbeit.

Das ECS ist serienmäßig mit zwei CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Ein aufsteckbares Kommunikationsmodul schafft Verbindung zu zusätzlichen verschiedenen Feldbussystemen. Für eine schnelle Installation ist die Anschlusstechnik steckbar ausgeführt. Das ECS gibt es für die Montagearten „Schaltschrankeinbau“, „Durchstecktechnik“ und „Cold Plate“. Schnelle Montage auf kleinstem Raum ermöglicht ein DC-Zwischenkreis, der ohne weitere DC-Sicherungen auskommt.

Alle Achsmodule verfügen über die integrierte Funktion „sicher abgeschaltetes Moment“ (Sicherer Halt).

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem Zubehör.


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>
Produktsupport >>
CAD-Daten >>
Drehmomentkurven >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>
Feldbus-Projektierung >>
Eplan-Makros >>