News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Servo-Antriebe > Servo Drives 9400 > Sicherheitstechnik
 
Sicherheitsmodule

Sicherheitstechnik

Drive-based Safety

Unsere Sicherheitstechnik ist bereits im Antrieb integriert. Zur Option stehen unterschiedlich umfangreiche Sicherheitsfunktionen, welche modular ausgeführt sind. Die funktionale Staffelung beginnt mit dem „Sicher abgeschalteten Moment“, geht über die Unterstützung parametrierbarer Funktionen wie z.B. die „Sicher begrenzte Geschwindigkeit“ und reicht bis zur Einbindung in Sicherheitsbussysteme. Der direkte Anschluss von aktiven sowie passiven Sicherheitssensoren ist durch zweikanalig ausgeführte sichere Eingänge möglich. Der modulare Ansatz sichert auch zukünftig Wachstums-
möglichkeiten und bewahrt die Flexibilität.

Lenze stellt mit der Gerätereihe 9400 das passende Modul mit skalierbarer Sicherheitsfunktion zur Verfügung. Das ausgewählte Sicherheitsmodul wird in einen für die Sicherheitstechnik reservierten Slot des Grundgerätes gesteckt, und die extern verwendete Sensorik wird direkt an das Sicherheitsmodul angeschlossen. Somit wird die Sicherheitsfunktion unmittelbar dort ausgelöst, wo die Gefahr bringende Bewegung entsteht – im Antriebsregler. Die Parametrierung der Sicherheitsfunktionen erfolgt komfortabel über das Engineering Tool des Grundgerätes. Ist in der Anwendung keine Sicherheitsfunktion notwendig, ist das Modul SM0 (ohne Sicherheitsfunktionen) zu verwenden, um den Antriebsregler freigeben und betreiben zu können.

Ihre Vorteile


 
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
 
Suche ?
   Druckansicht
 

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>
Produktsupport >>
CAD-Daten >>
Drehmomentkurven >>

Downloads:
Verkaufsunterlagen >>
Technische Dokumentation >>
Feldbus-Projektierung >>
Eplan-Makros >>