|
Bei Maschinen größerer Ausdehnung wird zur Steuerung häufig PROFIBUS im Zusammenhang mit übergeordneten Steuerungen (SPS) eingesetzt. Dabei überträgt der PROFIBUS-Master beispielsweise die Sollwerte zu den einzelnen PROFIBUS-Teilnehmern.
PROFIBUS-Baugruppen stehen in den folgenden Arten von Kommunikationsmodulen zur Verfügung:
Kommunikationsmodul (AIF)
zum Einsatz in den Umrichterreihen 8200 vector, 9300 Servo-Umrichter, 9300 Servo PLC, Drive PLC und Servosystem ECS.
Feldbus-Funktionsmodul (FIF)
zum Einsatz in den Umrichterreihen 8200 vector und 8200 motec.
Verschiedene Ausführungen sind erhältlich:
- verlackt
- mit steckbaren Klemmen
- mit zusätzlichen Eingängen
Kommunikationsmodul (MXI)
zum Einsatz in L-force Servo Drives 9400.
|