|
CANopen ist ein von der CiA-Nutzergruppe (CAN in Automation) definiertes Kommunikationsprotokoll. Lenze bietet Baugruppen an, die das Profil DS 301 unterstützen. Mit einer Teilmenge dieses Kommunikationsprofils arbeitet der Lenze-Systembus. CANopen- bzw. Systembus-Baugruppen stehen in den folgenden Arten von Kommunikationsmodulen zur Verfügung:
Kommunikationsmodul (AIF)
zum Einsatz in den Umrichterreihen 8200 vector, 9300 Servo-Umrichter, 9300 Servo PLC, Drive PLC, Servosystem ECS, Kommunikationsprotokolle Lenze-Systembus oder CANopen.
Feldbus-Funktionsmodul (FIF)
zum Einsatz in den Umrichterreihen 8200 vector und 8200 motec.
Verschiedene Ausführungen sind erhältlich:
- verlackt
- mit steckbaren Klemmen
- mit zusätzlichen Eingängen
- Versorgung der Steuerkarte des Grundgerätes
- Kommunikationsprotokolle Lenze Systembus oder CANopen
Kommunikationsmodul (MXI)
zum Einsatz in der Gerätereihe L-force Servo Drives 9400, Parametrierung, Diagnose, Fernwartung.
|