News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Bedienen & Beobachten > HMI mit Windows® CE
 

Human Machine Interface mit Windows® CE

Einfach visualisieren

Für Anwendungen, bei denen die höhere Flexibilität und Funktionalität der Windows ® CE Umgebung gefordert ist, wurden die HMIs der Serie Embedded Line EL 100 / EL 100 PLC entwickelt. Sie sind mit dem Standard Betriebssystem Windows® CE und einem, auf die Hardware abgestimmten Visualisierungssystem, dem VisiWinNET® Smart ausgestattet. Versehen mit einem CAN-Interface, können die Geräte um eine optional erhältliche Soft-SPS nach Standard IEC 61131 erweitert werden.

PreviewTouchscreen
Einfach visualisieren von 3,5" bis 10,4".
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
Suche ?

Weiterführende Informationen

Auf den Punkt gebracht -
Positionieren mit Frequenzumrichtern >>

Kosten senken -
durch dezentrale Antriebslösungen >>

L-force Controller 3200 C -
Steuern & Visualisieren kompakt vereint >>