|
VisiWinNET® von INOSOFT ist eine durchgängige, integrierte Visualisierungs-Softwareplattform für den Maschinen- und Anlagenbau. Die Möglichkeiten reichen vom klassischen, maschinennahen Bedienen & Beobachten (HMI) bis zu komplexen SCADA-Systemen in Client-/Server-Technologie. Vorgefertigte Visualisierungskomponenten (Templates) und Beispiele sorgen für ein schnelles und effizientes Erstellen der Applikationen.
Das System besteht aus der Entwicklersoftware, mit deren Hilfe die Applikationen erstellt werden, und einer betriebssystemabhängigen Runtime-Software, die auf der Zielhardware installiert wird. Die Stärke von VisiWinNET® liegt in der Skalierbarkeit und in der Kombination von Laufzeit- und Entwicklersystem. Anwendungen lassen sich plattformübergreifend für Windows CE und Windows XP erstellen. VisiWinNET® zeichnet sich durch eine Vielzahl bedeutender Merkmale und Funktionen aus.
Skalierbare Entwicklungsumgebung:
VisiWinNET® Smart
Für die Entwicklung von Applikationen einfacher bis mittlerer Komplexität.
VisiWinNET® Professional
Für die Entwicklung von Applikationen mit gehobener Funktionalität.
|