|
Lenze bietet eine Auswahl vorkonfigurierter Betriebssysteme, die auf die Industrie-PCs speziell abgestimmt sind. Die Betriebssysteme sind vorinstalliert und werden reproduzierbar konfiguriert und getestet und sind daher effizient einsetzbar.
-
Windows® CE 6.0
Windows® CE 6.0 bietet Echtzeitfähigkeit und ist als Plattform für Steuerungsaufgaben und Motion Control geeignet. Dank der schmalen Architektur passt das System problemlos auf eine Compact Flash Speicherkarte und ermöglicht robuste Systeme für den maschinennahen Bereich, die ohne Lüfter oder Festplatte betrieben werden können
.
-
Windows® Embedded Standard 2009
Windows® Embedded Standard 2009 ist die Komponentenversion von Windows® XP Professional, bei der gezielt die für eine bestimmte Hard- und Softwarekonfiguration benötigten Systemkomponenten ausgewählt werden. Bei geeigneter Konfiguration lässt sich Windows® XP
Embedded auch auf Compact Flash installieren.
-
Windows® XP Multilanguage
Plug&Play Betriebssystem in Multilanguage Ausführung. Windows® XP Multilanguage enthält die vorinstallierten Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch (VR China). Alle anderen von Microsoft für XP zur Verfügung gestellten Sprachen können mit Hilfe der mitgelieferten DVD jederzeit nachinstalliert werden.
|