News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Industrie-PCs > Command Station
 

L-force Command Station

Industrie-PC, Thin Client Terminal und Monitor Panel

Freistehende, rundum geschützte Bedienstation (IP65).

Die Command Station (CS) ist eine gegen Staub und Spritzwasser geschützte Bedienstation im formschönen Designgehäuse. Das flache Gehäuse ist aus dem vollen Aluminium gearbeitet und besitzt rückseitig eine Montagewanne aus Edelstahl, die für Tragarmmontage oder direkte Wandbefestigung vorgesehen ist.

Für die flexible Umsetzung individueller Bedienkonzepte bietet das System zahlreiche Optionen und Anbaubedienkonsolen, vom Touch Screen über Funktions- und Alphatastaturen, Bedienkonsolen mit Schaltelementen oder MF2-Tastaturen in verschiedenen Ausführungen.

PreviewCS 5800 - 9800 IPC
Stand-alone Terminal, kompakter Industrie-PC im rundum geschlossenes Gehäuse (IP65), 38,1 cm (15") bis 48,3 cm (19") TFT-Displays.
PreviewCS 5800 - 9800 TC
Stand-alone Terminal, kompakter Industrie-PC als Thin Client Terminal im rundum geschlossenes Gehäuse (IP65), 38,1 cm (15") bis 48,3 cm (19") TFT-Displays.
PreviewCS 5000 - 9000 DVI
Stand-alone Terminal, Displayeinheit für dezentrale IPC-Lösungen, rundum geschlossenes Gehäuse (IP65), 38,1 cm (15") bis 48,3 cm (19") TFT-Displays.
PreviewCS Anbauelemente
Zusätzliche Tastaturen und Bedienelemente für individuelle Bedienanforderungen.
PreviewCS Modularer Aufbau
Flexible Montagesysteme sorgen für Wendigkeit vor Ort.
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
Suche ?

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>

Auf den Punkt gebracht -
Positionieren mit Frequenzumrichtern >>

Kosten senken -
durch dezentrale Antriebslösungen >>

L-force Controller 3200 C -
Steuern & Visualisieren kompakt vereint >>