News & Presse
Jobs & Karriere
Kontakt
Newsletter
English
Home
Über Lenze
Produkte
Anwendungen
Service
Download
E-Katalog
Home > Produkte > Industrie-PCs > Embedded Line PC
 

L-force Embedded Line

Industrie-PC, Thin Client Terminal und Monitor Panel

Einbaugeräte mit frontseitiger Schutzart IP65.

Embedded Line IPCs verbinden hohe Rechenleistung und robusten Aufbau mit langlebiger Elektronik. Sie sind für den Einbau in Schaltschränke, Maschinenverkleidungen oder sonstige Einbauausschnitte konzipiert. Alle Embedded Line Geräte verfügen über einfache Montagevorrichtungen und gewährleisten die sichere Abdichtung (IP65) auch in rauen Industrieumgebungen.

PreviewEL 1800 - 9800
Kompakter Industrie-PC mit 2 PCI Modul Card Slots und 26,4 cm (10,4") bis 48,3 cm (19") TFT-Display.
PreviewEL 1800 - 9800 TC
Kompakter Embedded Line Industrie-PC als Thin Client Terminal mit 26,4 cm (10,4") bis 48,3 cm (19") TFT-Displays
PreviewMP 1000 - 9000 DVI
Displayeinheit für dezentrale IPC-Lösungen (Bedieneinheit abgesetzt vom PC), 26,4 cm (10,4") bis 48,3 cm (19") TFT-Displays.
Impressum Datenschutzhinweis Nutzungsbedingungen AGB
Suche ?

Weiterführende Informationen

Werkzeuge:
Produktkonfiguration >>

Auf den Punkt gebracht -
Positionieren mit Frequenzumrichtern >>

Kosten senken -
durch dezentrale Antriebslösungen >>

L-force Controller 3200 C -
Steuern & Visualisieren kompakt vereint >>